Suggestions sur la façon dont inclure l'effet de reproductibilité dans l'évaluation des procédures simplifiées d’étalonnage Suggestions sur la façon dont inclure l'effet de reproductibilité dans l'évaluation des procédures simplifiées d’étalonnage | HBM

Suggestions sur la façon dont inclure l'effet de reproductibilité dans l'évaluation des procédures simplifiées d’étalonnage

La présente étude suggère une méthode qui permet d’estimer l'erreur de reproductibilité dans les étalonnages de couple sans avoir besoin d'exécuter plusieurs séries de mesure avec le capteur de couple monté dans différentes positions de montage.

Le but est aussi de permettre des évaluations d'incertitude pour les procédures simplifiées d’étalonnage. L'approche est d'employer des données statistiques enregistrées lors d’étalonnages précédents sur des capteurs du même type. L'étude montre comment choisir et classifier les  étalonnages passés afin de permettre des pronostics pour les futurs étalonnages.

En outre, elle présente la méthode d'évaluation de statistiques et donne des considérations spéciales au sujet de la manière avec laquelle l'erreur de reproductibilité influence l'incertitude de mesure globale dans le cas d'un étalonnage simplifié.

Auteur:

Dr. Georg Wegener, Hans-Werner Werner

23.11.2007