Une technique HBM de plus de 30 ans
Le laboratoire possède un amplificateur de mesure KWS/6T-5 de HBM et un enregistreur à bande magnétique MBS4 déjà utilisés il y a plus de 30 ans. Le développement du système de contrôle hydraulique a été accompagné d’une acquisition de données assistée par ordinateur, ce qui a permis d’augmenter le nombre de points de mesure. Par la suite, on utilisa notamment des amplificateurs de mesure KWS 6A-5, KWS 3073, KWS 3082A et des capteurs W200, W100, W50, W20, B12/200 et D1.