TOP Précision: Lockheed Martin a fondée un centre moderne d’étalonnage de capteurs TOP Précision: Lockheed Martin a fondée un centre moderne d’étalonnage de capteurs | HBM

TOP Précision: Lockheed Martin a fondée un centre moderne d’étalonnage de capteurs

Pour obtenir des capteurs de force plus économique et néanmoins toujours plus précis, la plupart des centres spaciaux et aéronautiques mettent en oeuvre de vastes campagnes de mesures dans leur propre activité. Des capteurs de force fiables sont au cœur des essais menés dans la construction des différents éléments en aéronautique et contribuent à l’intégrité, la performance et la sécurité.

Lockheed Martin a installé un nouveau centre de mesures dans le John C. Stennis Space Center, MI, Etats-Unis et a équipé son service de mesures de force qui satisfait aux exigences les plus élevées. Ce laboratoire a été accrédité par l’Agence américaine d’accréditation « American Association for Laboratory Accreditation ».

Les débuts aux Etats-Unis des capteurs de force de transfert de haute précision

Parmi les principaux appareils du nouveau centre de mesure, on compte les capteurs de force TOP Transfer et l’amplificateur de précision DMP40 de HBM. Les capteurs de force TOP Transfer sont déjà utilisés dans les Instituts de métrologie nationaux européens.

Ils sont 10 fois plus précis que les meilleurs capteurs de force précédents selon ISO 376, classe 00. Ils ont été conçus pour des applications extrêmement exigeantes en matière d’étalonnage, notamment pour les comparaisons entre laboratoires d’étalonnage nationaux.

Le laboratoire réceptionne et étalonne des capteurs de force provenant de la centaine de sites Lockheed Martin dispersés dans le monde entier et propose également ce service pour d’autres entreprises.

Etalonnage de capteurs de force avec des charges nominales jusqu’à 250 t

Le centre LMIMC procède aux étalonnages sur deux presses Morehouse. Ces deux presses et tous les capteurs de référence de HBM sont aussi bien conçus pour les essais de force en compression que pour les essais de force en traction. Les signaux de mesure analogiques correspondants parviennent à l’amplificateur de précision DMP40 de HBM qui édite les valeurs de mesure
avec une précision de 0,0005% et une résolution de 2.000.000 digits.

Certains capteurs de force à étalonner tiennent dans la paume de la main alors que d’autres pèsent quasiment 230 kg. Les charges nominales peuvent aller de quelques grammes à plusieurs tonnes.

Meilleur rendement avec la même précision extrême

Le passage entre les différentes capacités des échantillons est simple et rapide, car l’amplificateur de mesure peut être programmé pour huit plages de charges et dispose du logiciel de mesure catman® de HBM.

Ensemble de mesure de haute précision, observation plus précise

Il est vrai que les capteurs de force TOP Transfer de HBM sont nouveaux sur le marché américain. Ils sont toutefois utilisés depuis des années en tant qu’étalons de référence dans des instituts de métrologie nationaux européens, ainsi que pour les mesures de comparaison de force internationales.

Leur précision de répétition est dix fois meilleure que les exigences de la norme ISO 376, leur précision étant ainsi plus élevée que la classe 00. Avec une déviation inférieure à 0,002% par an, leur stabilité à long terme escomptée s’avère également excellente.

Le DMP40 est utilisé dans les instituts de métrologie nationaux du monde entier en tant qu’étalon d’essais.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.