Les signaux de l'anguille électrique: production d'énergie piézoélectrique sur un vélo haute technologie
A la Fachhochschule (IUT) de Munich, dans le département Construction mécanique, techniques automobile et aéronautique, les étudiants travaillent sur une conception innovante du vélo. Dans le projet "Electric eel", ils associent le carbone, matériau léger, à la céramique piézoélectrique appartenant aux matériaux intelligents. Les vibrations du cadre du vélo entraînent des déplacements de charges électriques suite à des déformations mécaniques (effet piézoélectrique).
L'énergie électrique ainsi créée peut alors être utilisée pour diverses applications sans autre source de courant. Ce principe est comparable à une anguille électrique (electric eel) qui envoie des décharges électriques par des organes électriques.