Robustesse et répétabilité avec le capteur de force U15 chez Ibertest Robustesse et répétabilité avec le capteur de force U15 chez Ibertest | HBM

Robustesse et répétabilité avec le capteur de force U15 chez Ibertest

Les machines d'essai des matériaux sont utilisées intensivement pour tester les métaux, les plastiques et les produits dérivés utilisés en alimentaire et doivent permettre d'assurer et de garantir une qualité de ces produits en fabrication.

Les machines d'essai des matériaux sont utilisées intensivement pour tester les métaux, les plastiques et les produits dérivés utilisés en alimentaire et doivent permettre d'assurer et de garantir une qualité de ces produits en fabrication.

Ibertest en Espagne fabrique une large gamme de machines d'essais des matériaux avec des capacité de charge de 5 N à 5 MN pour les applications suivantes:

  • Essais en Traction - pour des test en statique de matériaux métalliques ou non métalliques
  • Essais en Compression - pour tester en statique des matériaux pour la construction
  • Essais en Traction et Compression en dynamique
  • Tests multi axes en fatigue.

Pour des raisons de qualité aussi bien que de traçabilité aux normes nationales, il est nécessaire de d'étalonner les machines d'essai des matériauxpériodiquement.

L'étalonnage est effectué sur le site où fonctionnela machine d'essai des matériaux. Un capteur de référence - avec un étalonnage valide selon la norme internationale ISO 376 en vigueur pour l'étalonnage des capteurs de force - est monté sur la machine en lieu et place de l'échantillon testé.

La procédure d'étalonnage (en conformité avec la norme ISO 7500-1) fournit les instructions pour l'étalonnage de la machine d'essai des matériaux. Différentes forces doivent être appliquées par paliers succéssifs et le capteur doit être adapté dans différentes positions de montage. Les résultats sont donnés dans un certificat d'étalonnage, précisant la classe de la machine, ses facteurs d'incertitude et ses caractéristiques .

La traçabilité d'un certificat d’étalonnage d'Ibertest est confirmée par l'accréditation ENAC(service espagnol des étalonnages) . Les accords multilatéraux garantissent que les certificats des laboratoires d’étalonnage accrédités selon la norme ISO 17025 sont acceptés dans le monde entier.

Les premiers étalonnages à l'aide du nouveau capteur de la force U15 de HBM ont été maintenant accomplis chez Ibertest. Le capteur a été choisi particulièrement grâce à ses possibilités de charge élevées jusqu'à des efforts de1MN en traction et compression.

C'est également un capteur très robuste qui est idéal pour un usage sur site et il possède une classe de précision de 0.5 selon la norme ISO 376. Les pièces de montage (adaptateurs pour la traction et la compression) aident également à garantir d'excellents résultats , à obtenir une très bonne répétabilité dans différentes positions de montage ainsi qu’à réduire au minimum les erreurs d'interpolation.

Deux options complémentaires sont disponibles et très utiles pour les étalonnages sur site : un dispositif de protection autour de la prise est pratique pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement sévères. Et la fonction TEDS - fiche technique électronique de capteur - disposée à l'intérieur du capteur et qui permet à des amplificateurs d'être paramétrés plus rapidement tout en gardant un aspect économique.

Tout en assurant une augmentation de la répétabilité et de l'exactitude, le service d’étalonnage de la société Ibertest s’est équipée de systèmes automatisés et pilotable par PC ; des sytèmes semi-automatisés sont également disponibles pour les machines équipées de dispositifs de mesure plus anciens. La chaîne de mesure comporte l'amplificateur MGCplus de HBM et un PC portable. Ceci permet d’éditer en temps réel des protocoles d’étalonnage. Les chaînes d’étalonnage pilotées par ordinateur fournissent des résultats correctes et sont protégées contre une éventuelle erreur humaine.

En plus de pouvoir effectuer les deux étalonnages : en force (de 5 N jusqu'à 5MN), et l’étalonnage en déplacement (0 à 50 mm), la société Ibertest offre également la possibilité de réaliser les travaux d'entretien sur les machines d'essai des matériaux pour assurer la sûreté opérationnelle. Avec ce service le client est assuré que son matériel est en conformité avec la norme ISO 9000 et que les résultats de ses essais sont corrects.