Sauver des vies – les capteurs de force HBM au service des premiers soins

Un arrêt cardiaque peut arriver à n'importe qui. Il est alors nécessaire de réagir au plus vite. Les secouristes spécialement entrainés interviennent en utilisant la première technique importante de premier secours à savoir le massage cardiaque.

Mais pour pouvoir effectuer sans risque le massage cardiaque, il est effectivement nécessaire de trouver rapidement l’emplacement du sternum et de commencer à exercer le bon effort.

Cette infime hésitation entre sauver une vie et le risque d’occasionner des dommages au malade, a été résolue par la société norvégienne Laerdal Médical, qui s’est spécialisée dans les matériels et équipements de formation de sauvetage, en utilisant un capteur de force spécial de HBM. En liaison avec un logiciel d’évaluation approprié, ce dispositif permet au secouriste de maitriser immédiatement l'effort de massage.

Les propriétés demandées à ce capteur pour accomplir ce geste simple, mais au combien précis sont:

  • Etre éclairé, petit et réutilisable, mais également stable pour trabnsmettre sans risque les forces jusqu'à 700 N
  • Etre robuste pour une utilisation dans les conditions les plus défavorables et pouvoir soutenir aussi le poids d'une personne sans que les propriétés métrologiques ne soient endommagées
  • Etre fabriqué par un fournisseur international qui est une exigence importante pour les appareils médicaux

En étroite collaboration avec son client, HBM a proposé la solution du capteur spécial DF2, construit sur le principe d'une poutre double flexion atteignant une capacité de charge maximale de 70 kg avec une possibilité de surcharge jusqu'à 150 kg.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.