Directives CEM pour les systèmes de pesage Directives CEM pour les systèmes de pesage | HBM

Que ce soit pour les machines d'emballage ou les systèmes de remplissage, les capteurs de pesage doivent toujours peser avec précision  et doivent également s’intégrer très facilement. L’équipement de pesage peut affecter les autres dispositifs techniques d’une installation par des effets électriques indésirables ou vice versa. Cela peut alors engendrer des erreurs de fabrication et générer des coûts supplémentaires. Depuis plus de 20 ans, HBM fournit à ses clients des capteurs et électroniques de pesage fiables et approuvés CEM.

Dans les machines de remplissage, il y a de nombreuses raisons d’avoir une imprécision sur les volumes de remplissage. L'incompatibilité électromagnétique des composants de la machine est l'une d'entre elles, par exemple, le rayonnement de l'équipement de pesage peut en effet affecter l’automate programmable.

 

Directives CEM pour les systèmes de pesage

La compatibilité électromagnétique (CEM) indique que les appareils n'interfèrent pas les uns avec les autres par des effets électriques ou électromagnétiques indésirables. Les conditions de protection sont définies dans la directive européenne CEM. Les directives NAWI et MID  définissent les limites spécifiques CEM pour les systèmes de pesage qui sont, par exemple, employés dans les machines de remplissage ou de conditionnement des aliments. Les deux normes sont basées sur les recommandations de la norme OIML.

Les systèmes de pesage HBM sont approuvés CEM

Depuis plus de 20 ans, HBM teste tous ses produits dans un laboratoire accrédité CEM - ISO/IEC 17025 EMC. Les essais comprennent à la fois le rayonnement et l'immunité. Étant donné le fait que l’utilisation futur des capteurs de pesage ou de l'électronique de la balance industrielle ne peut pas toujours être déterminée, tous les produits sont conçus avec une protection spéciale et testés en conformité avec les exigences CEM les plus rigoureuses stipulées par la loi. Les utilisateurs profitent d’une protection maximale de leurs investissements.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.