Le capteur de pesage à point d’appui central PW29 est entièrement hermétique et encapsulé. Disponibles avec des capacités de charge élevées, il est ainsi destiné à équiper de grandes plates-formes de pesage. Le capteur est construit en acier inoxydable. Il est parfaitement approprié pour peser des charges importantes avec une grande précision. Il trouve sa place dans l'industrie des produits alimentaires et des boissons, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique.

Le PW29 fournit des résultats de mesure fiables conformément aux recommandations de la norme OIML R60, même dans des environnements sévères. En effet, la réalisation sophistiquée du corps d’épreuve, l’installation spécifique et optimisée des jauges de contrainte et sa conception robuste lui confèrent une parfaite sécurité de fonctionnement dans les milieux les plus difficiles.

D'ailleurs, le PW29 offre un degré de protection des plus élevés qui soit : IP68/IP69K. L'utilisation dans des environnements poussiéreux n'est donc pas un problème, il en est de même dans les applications exposées à l'eau et à l'humidité. Même le nettoyage haute pression avec des décapants ou des produits de nettoyage agressifs n'affecte en rien le bon fonctionnement du capteur.

Que ce soit dans le domaine de la fabrication de balances classiques, de l’ingénierie d’usine ou la production alimentaire, le capteur PW29, de part sa conception, est idéalement adapté aux grandes plates-formes de pesage qui peuvent maintenant être installées en utilisant un simple capteur de pesage HBM. Ce capteur à point d’appui central garantit des mesures précises dans le pesage aérien sur rail, les balances au sol et les convoyeurs, mais aussi dans les systèmes de production ou dans les réservoirs pour la surveillance de niveau.

Tous les modèles PW29 répondent aux spécifications de la classe de précision C3MR. Un certificat d'essai et un certificat OIML sont à la fois disponibles pour ce peson. Par conséquent, il est particulièrement prédestiné à un usage dans les balances commerciales.

La butée de protection, réglable, contre les surcharges et quatre trous filetés pour le fixer rapidement dans la plate-forme garantissent un niveau élevé de fiabilité mécanique. Les filetages M12 supportent au maximum des capacités de 500 kg. Les adaptateurs filetés intégrés permettent un  usage professionnel avec des systèmes de protection de câble.

PW29P - Flexibilité des câbles de raccordement

Le PW29P est une nouvelle version du capteur à point d'appui central PW29. Le peson est équipé d'une prise offrant une plus grande flexibilité dans le raccordement avec des câbles. Deux câbles avec connecteur, un en matière hygiénique garantit une protection IP68/IP69K, cela élargit le champ d'applications du capteur tout en optimisant son utilisation dans des environnements extrêmement défavorables avec des conditions hygiéniques des plus rigoureuses.

  • Câble avec connecteur: 1-KAB175-x-1: (x=3/6m), matière hygiénique, IP68/IP69K
  • Câble avec connecteur: 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67

Caractéristiques principales

  • Hermétique - encapsulé
  • Degré de protection IP68/IP69K
  • Acier inoxydable
  • Plage de mesure: 100 kg; 250 kg; 500 kg; 750 kg; 1 t
  • Dimensions de la plate-forme: 800 x 800 mm
  • Classe de précision: C3MR
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente