PWSE: Résistant et à la fois précis PWSE: Résistant et à la fois précis | HBM

PWSE : Capteur de Pesage à Point d’Appui Central jusqu'à 750 kg en classe C3

Le capteur de pesage à point d’appui central est disponible de 100 à 750 kg en classe de précision C3. Le PWSE Il est parfaitement approprié pour les grandes plates-formes de pesage et les convoyeurs. Grâce à sa forme compacte, le capteur se monte facilement dans les divers  systèmes de pesage existants. Son corps d’épreuve en acier inoxydable, protégé par une couche de caoutchouc silicone lui apporte une grande robustesse et une excellente protection IP67. Par conséquent, le capteur est prédestiné aux balances utilisées dans l'industrie chimique et en production alimentaire.

La géométrie spéciale du corps d’épreuve et sa bonne fixation à l’aide de points de fixation filetés standard, permet d’avoir une très bonne exactitude de mesure sur des plates-formes de pesage allant jusqu'à 800 x 800 mm. Son excellent rapport prix/performance rend le PWSE attractif pour de très nombreuses applications. Eprouvé depuis des décennies, il est constamment amélioré.

  • Classe d'exactitude : C3MR (Multi Range)
  • Portées nominales : 100 kg et 750 kg
  • Degré de protection : IP67

Très grande précision

  • Précision du pesage - Classe C3
  • Intervalle minimum de vérification jusqu'à 15.000
  • Stabilité exceptionnelle du signal, grâce à la liaison 6 fils (les câbles peuvent être coupés à la longueur voulue)
  • Très bonne résistance à l'humidité, grâce à l’utilisation de jauges de contrainte PEEK (support de jauge très résistant
  • Compatibilité électromagnétique élevée.

Résultats précis, même avec humidité permanente et interférences électromagnétiques

Universal application

  • Pesage commercial légal avec certificat d'essai jusqu'à 3.000 échelons
  • Intégration facile grâce à forme compacte
  • Disponible en cinq portées nominales (100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg et 750 kg)
  • Approprié pour les grandes plateformes jusqu'à 800 x 800 mm de côté, grâce à la géométrie étudiée de son corps d’épreuve.

Utilisation polyvalente, encombrement compact et large plage de mesure.

Conception Robuste

  • Corps d’épreuve robuste en acier inoxydable, avec protection caoutchouc silicone
  • Résistance à l'humidité et à la saleté, degré de protection IP67
  • Fixation solide par vis M10 (ou M12).

Optimisé pour travailler en environnements industriels..

HBM - Partenaire de confiance en technique de pesage

Chez HBM, vous trouverez également une gamme complète de terminaux de pesage, d’indicateurs de pesage et de convertisseurs A/N.

En savoir plus

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
PWSE - Data Sheet English
PWSE - Datenblatt German
PWSE - データシート Japanese
Instructions de montage
Pesons plateforme - Notice de montage Français, German, English
PWS - Mounting instructions English, German, Dutch
PWSE - Notice de montage Français, German, English
Guides de démarrage rapide
PWSE - Quick Start Guide English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Certificats
PWS - EU Declaration of Conformity English
PWSE - OIML Certificate of conformity English
PWSE - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PWSE - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.