PW15../SP4M - Capteurs de pesage à point d'appui central PW15../SP4M - Capteurs de pesage à point d'appui central | HBM

Capteurs de pesage SP4M et PW15… : Pesage jusqu'à 200 kg et Degré de protection le plus élevé possible IP68/69K

Les capteurs de pesage de type PW15 et SP4M ont des dimensions uniformes mais des caractéristiques différentes. Ils permettent de concevoir des balances avec une très grande flexibilité dans le design, pour pouvoir répondre à une large gamme d'applications. Avec leurs spécifications différentes, ils sont parfaits pour équiper les industries de l'alimentation, de l'emballage et de la chimie, mais également pour l'agriculture et le pesage avec transactions commerciales. Ils sont aussi destinés au pesage sur bande, au sol et aux balances de tables et de chargement ainsi que pour les opérations de remplissage et contrôle de poids en production.

  • Le capteur à point d’appui central SP4M est en aluminium et propose une large gamme de charge nominale. Il pèse avec une très grande précision en classe C6 Multi-range, avec un énorme facteur maximal (valeur Y) jusqu'à 20 000. En plus des versions antidéflagrantes pour les atmosphères explosibles, le capteur de pesage est disponible avec des options supplémentaires : différentes longueurs de câble de raccordement et sortie ajustée pour le raccordement en parallèle.
  • Le capteur de pesage PW15B est fait en acier inoxydable et peut donc être employé dans de nombreux environnements extrêmes. Il est également disponible dans diverses versions antidéflagrantes et avec une sortie ajustée pour un usage optimum dans les balances connectées en parallèle.
  • Le capteur de pesage PW15AH est très robuste. Il est hermétiquement encapsulé et offre ainsi le degré de protection le plus élevé qui soit IP68/IP69K. Le capteur de pesage PW15AH délivre des résultats particulièrement stables même dans des conditions ambiantes sévères.
  • Le capteur de pesage PW15PH est extrêmement flexible et se remplace rapidement grâce à son système de connexion très innovant. Avec une prise hermétique et soudée, il offre également un degré de protection IP68/69K. Les câbles de raccordement correspondants sont également fournis par HBM.

Gamme de produits

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
Classe d'exactitude / Intervalle vérification minimum (Y)C3 Multi-Range jusqu'à C6 Multi-Range,  Y =  10 ,000 à 20 000 C3 Multi-Range, Y jusqu'à 15 000C3 Multi-Range, Y jusqu'à 25 000C3 Multi-Range, Y jusqu'à  25 000
Charges Max. 1 kg ... 200 kg7,5 kg ... 200 kg10 kg ... 100 kg10 kg ... 100 kg
MatériauAluminiumAcier inoxydableAcier inoxydableAcier inoxydable
Degré de protectionIP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
Longueur de câble1,5 m ... 12 m1,5 m ... 12 m3 m, 6 m 

Caractéristiques

principales

 
  • Intervalle vérification minimum jusqu'à  6 000 (en classe C6)
  • Disponible aussi en version antidéflagrante
  • Compensation de décentrement de  charge
  • Sorties ajustées, pour raccordement en  parallèle (en optionI
 
 
  • Intervalle minimum de balance resserré pour applications multi-range
  • Disponible aussi en version antidéflagrante
  • Sorties ajustées, pour raccordement en  parallèle (en option)
 
 
  • Système de protection du câble
  • Pour des demandes encore plus élevées en hygiénique ou aseptique, voir également nos pesons PW25 et PW27.
 
 
  • Différents câble de raccordement disponibles
  • Pour des demandes encore plus élevées en hygiénique ou aseptique, voir également nos pesons PW25P et PW27P.
 

 

Application Universelle

  • Flexibilité permettant différentes conceptions de balance pour une plus grande utilisation
  • Compensation des erreurs d’angle (OIML R76)
  • Câblage 6 fils pour une plus grande stabilité du signal
  • Conformité CEM élevée
  • Qualité certifiée avec rapport d’essais (OIML R60)
  • Pour des applications multi-range avec des plages limitées

Solution idéale pour une très grande variété d’applications dans de nombreux secteurs

Facile à adapter aux besoins clients

  • Large plage de mesure avec des capacités maximum disponibles de 1 à 200 kg
  • Facile à intégrer grâce à son aspect compact
  • Corps d’épreuve en aluminium léger ou acier inoxydable
  • Robustesse avec degré de protection IP68/IP69K
  • Versions antidéflagrantes disponibles
  • Câbles et connecteurs particulièrement protégés
  • Appropriés au raccordement en parallèle avec sortie ajustée

Configuration optimale pour la construction et la conception de balances orientées applications.

Accessoires spéciaux

  • Diverses longueurs de câble disponibles
  • Différents matériaux de câble disponibles (PVC, PUR)

Câbles de raccordement appropriés pour différentes applications et conditions ambiantes. Permettent l'utilisation immédiate du capteur.

PW15.../SP4M Series

Accessoires et options

  • Sorties ajustées, appropriées aux raccordements parallèles
  • Versions avec protection antidéflagrante
  • Câbles de différentes qualités et longueurs

D'autres détails peuvent être trouvés dans la fiche technique. 

Littérature sur les produits

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
PW15AH - Caractéristiques technique Français
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt German
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques Français
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt German
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt German
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt German
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
Instructions de montage
PW15AH - Notice de montage English, German, Français
PW15B - Notice de montage Français, German, English
PW15PH - Notice de montage Français, German, English
SP4M - Notice de montage Français, German, English
Certificats
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH - EU Declaration of Conformity English
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Test Certificate English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Declaration of Conformity
PW15 - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
PW15AH - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
PW15PH - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
SP4M - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multilingue
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protection à l’explosion
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Consignes de sécurité

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.