Le matériel d'essai et de mesure utilisé est un facteur important du succès tenant compte des temps de réponse courts. Pour cette raison, SHP a opté pour l'amplificateur ultra-flexible et compact de HBM à savoir le QuantumX MX840A pour mener à bien les essais de chargement statique pendant lesquels des capteurs de déplacement, en particulier, ont été installés sur le pont.
Le QuantumX combine toutes les caractéristiques qui sont exigées pour gérer des projets de mesure ambitieux avec des dates limites courtes : la technologie Advanced Plug and Measure permet aux capteurs d'être rapidement raccordés à l'instrument de mesure et d'être ainsi automatiquement identifiés. Les mesures peuvent alors commencer rapidement et être analysées tout aussi rapidement. En outre, le QuantumX, grâce à sa dimension compacte, est la solution idéale même dans les applications mobiles sur les structures de pont ou pour d'autres projets de surveillance.
Le QuantumX, associé au logiciel de mesure catman®AP également de HBM, permet un traitement et une visualisation rapides des données, mais aussi une utilisation future des données pour rédiger des rapports finaux.

Visualisation des données de mesure dans catman®AP