OptiMet OMF - optical monomode fiber

HBM FiberSensing OptiMet-OMF indique une fibre optique monomode qui, en standard se compose de 13 réseaux de Bragg et permet la mesure optique des contraintes avec un facteur de jauge défini.

La fibre optique monomode OptiMet-OMF permet des rayons de courbure jusqu'à 2.5 mm. Les réseaux de Bragg sont espacés de 60 cm et les longueurs d'ondes sont distantes de 5 nm .

En outre, l' OptiMet-OMF est peu sensible aux champs électromagnétiques et est appropriée pour un usage en laboratoires et dans les atmosphères explosibles.

L'avantage des utilisateurs réside dans un câblage extrêmement réduit sans aucune complexité comparativement aux jauges de contrainte électriques. Le poids de la fibre optique est aussi très réduit en comparaison avec les câbles électriques conventionnels.

Documents

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Brochures
German
English
Instructions d’utilisation
Japanese
Italian
English, German