OptiMet PKF - Fibre optique monomode

HBM FiberSensing OptiMet-PKF désigne une fibre optique monomode équipé de réseaux de Bragg et d'une protection résistante

L'OptiMet-PKF comporte en standard 13 réseaux de Bragg et permet une mesure des contraintes avec un facteur jauge défini. la mise en place avec un rayon de courbe jusqu'à 10 mm est possible. La fibre optique est particulièrement adaptée pour une utilisation en extérieur. Le réseau de bragg est constitué d'ondes espacé de 5 nm en version standard, le distance entre les réseaux est de 60 cm.

L'OptiMet-PKF est très facile à installer et peut être utilisée dans les milieux sévères. En plus, la fibre optique est extrêmement solide, résiste aux substances chimiques et est insensible aux champs électromagnétiques. Elle peut être employée également dans les zones potentiellement explosives.

En pratique, les installateurs disposent d'un système demandant beaucoup moins d'effort de câblage, comparativement aux jauges électriques. Le poids de l'ensemble du câblage est aussi extrêmement réduit.