Le pied de chargement HLCB/PCX a été conçu pour les capteurs de pesage HLCB. Il facilite grandement la construction d’installations de pesage de haute précision: l’introduction optimale de la charge l'application est garantie.

Le pied de chargement peut être ajusté en hauteur et est compatible avec tous les capteurs HLCB dans une plage de mesure de 200 kg à 1,76 t. Pour éviter une charge transversale, le HLCB/PCX possède une double rotule de manière à ce que la force appliquée soit uniquement dans le sens désiré.

Associés aux pesons HLCB, ces pieds de chargement permettent la construction de balances dans la classe de précision C6.

Product Literature

Titre / Description Langue
Brochures
English
German
Declaration of Conformity
Multilingue
Autres
Italian
German, English

Order Number

1-HLCB/PCX/1.76SET

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente