Jauges de contrainte HBM : l'alternative pratique
HBM est l'un des principaux fabricants de jauges de contrainte dans le monde. Profitez de notre gamme complète disponible dans diverses géométries et parfaitement adaptée à votre application, des délais de livraison courts et garantis pour pratiquement tous les modèles standards etune commande directe et facile depuis notre boutique en ligne HBMshop!
Vous utilisez actuellement des jauges de contrainte d'un autre fabricant et vous recherchez le modèle équivalent chez HBM ? L'aperçu suivant vous donnera les informations dont vous avez besoin :
Jauges de contrainte Vishay Micro-Measurements Inc.
Saisissez la référence de votre jauge Vishay Micro-Measurements dans les champs ci-dessous. Vous obtiendrez immédiatement le modèle de jauge équivalent chez HBM !
Vous utilisez des jauges de contrainte d’autres fabricants ? Contactez HBM maintenant, Nous vous donnerons les références équivalentes chez HBM.
Strain gauges for structural tests/durability testing:
Strain gauges for transducer construction:
Types de jauge Vishay vs. HBM
| Vishay | HBM | Description |
|---|---|---|
| CEA / EA | Séries Y | Jauge de contrainte standard avec du constantan, du polyimide et des cosses de soudure (plage de température : -70°C ... +200°C [-94°F ... 392°F] |
| C2A | Jauges K | Jauges de contrainte pré-câblées |
| WK | Séries C | Grille de mesure en alliage K (alliage spécial nickel-chrome CrNi) |
| L2A | Séries Y avec pattes de connexion (ex. LY1, LY2, XY1, RY1) | Jauges de contrainte standard avec fils de sortie |
Géométries des jauges Vishay vs. HBM
| Vishay Micromeasurements | HBM Test and Measurement |
|---|---|
| AC, AD, AE, AF, AH, AK, AL, AP, AQ, AR, BB, BE, BF, BG, BH, BK, BL, BM, BP, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CE, CF, CK, CL, CN, CP, DD, GB, GC, LA, LB, LC, SB, SE, SG, UN, UW | LY4 |
| DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DN, UE | LY8 |
| DS | LY5 |
| EC, ED, EF, EG, EH, EN, EP, EQ | LY7 |
| LR, UR | RY8 |
| MF | KY8 |
| MG, MQ, PB, PC, PD | DY4 |
| RA, RB, RD, RF, RJ | RY8 |
| TA, TB, TG, TJ, TP, TY, TZ | XY7 |
| TM, TT, TU, UT | XY3 |
| TW | XY2 |
| US | VY4 |
| UV | XY4 |
| WR, WW | RY9 |
| WT | XY9 |
| YB | RY7 |