LD20: Strain Gauge for High Strain or Compression up to 10 %
L'utilisation d'une jauge de contrainte LD20 est recommandée partout où il y a de grands allongements (> 5 %). La jauge a un allongement maximal de +/- 100.000 µm/m (+/- 10 %). En termes de résistance à la fatigue, la LD20 démontre une résistance inférieure aux charges alternatives que les jauges de contrainte standard de la série Y.
Maximum elongation
- Maximum elongation of +/- 100,000 µm/m (+/-10 %).
Well suited for high strain rate measurements
Easy to install
- Simple installation process and easy handling
Extremely flexible, as the Y Series universal strain gauges
Caractéristiques techniques du LD20
| Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Maximum Excitation Voltage | Solder terminals | ||||
| Measuring grid | Carrier | |||||||
| Ω | a | b | c | d | ||||
![]() | 1-LD20-6/120 | 120 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 8 | LS7 |
| 1-LD20-10/120 | 120 | 10 0.394 | 4.6 0.181 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 13 | LS5 | |
| 1-LD20-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 13 | LS7 | |
| 1-LD20-10/350 | 350 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 23 | LS5 | |
Measurement of High Strains With LD20 and X120
Our application report explains how to install strain gauges in the way that high strain can be measured.
Product Literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LD20 - Caractéristiques techniques | Français | |||
| LD20 - Data Sheet | English | |||
| LD20 - Datenblatt | German | |||
| LD20 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LD20 - Hoja de características | Spanish | |||
| LD20 - Prospetto dati | Italian | |||
| LD20 - データシート | Japanese | |||
| LD20 - 數據表 | Chinese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
