Séparation du blé et des enveloppes, le contrôle qualité utilise la technologie de pesage HBM

Les céréales et les grains sont développés dans le monde entier, commercialisés sur les marchés des denrées et transportés au travers de chaînes logistique complexes vers l'industrie manufacturière. Indépendamment de la quantité, c'est principalement la qualité de la matière première qui décide le prix qui peut être obtenu..

Un lien important dans la chaîne logistique est l'utilisation d’instruments d'analyse du grain complet fournis par le spécialiste en analyse, la société Bruins Instruments, basée à Puchheim près de Munich. La teneur en humidité, protéine, amidon et en graisse dans la céréale sont déterminés rapidement et sûrement par un examen spectroscopique d'un échantillon.

Cet équipement technologique est maintenant amélioré par un dispositif important. Il est possible de déterminer l'infection et la proportion de grains défectueux à partir du poids spécifique de l'échantillon (poids en hectolitre). Pour cela, un volume défini témoin est mesuré avec précision dans un temps le plus court possible.

Le capteur de pesage à point d’appui central PW4 permet simplement aux balances qui en sont équipées de faire des mesures métrologiques précises et fiables. L'électronique numérique AD104 amplifie les signaux de mesure du capteur de pesage et les conditionnent numériquement. Le logiciel de l’AD104 fournit des fonctions de pesage étendues et des algorithmes de filtrage dynamique. Conditionnées en conséquence, les données de pesage sont communiquées numériquement aux instruments d'analyse.

Les composants de HBM sont parfaitement conçus les uns par rapport aux autres et HBM offre une aide optimale pour une production raisonnable, une inspection finale et des routines de service en ligne. Ceci aide l'utilisateur à arriver sur le marché le plus rapidement possible.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.