Scansys, Belgique – Bancs d’essai pour tests dynamiques d’engrenages différentiels
Scansys, établi à Herstal en Belgique, est une société spécialisée qui développe et produit des bancs d’essai pour tests dynamiques ainsi que des machines spéciales.
Le point fort des applications représente ici le domaines des pompes, boîtes de vitesse, unités motrices et moteurs. Le client reçoit selon ses exigences un équipement clé en main, qui comprend l’équipement de mesure complet, y compris la saisie de données et l’exploitation.
Pour le client ZEXEL en Belgique, il s’agissait de développer des bancs d’essais performants pour les tests dynamiques de différentiels en usage directement sur la ligne de production. Les exigences essentielles furent ici:
- Mesure de couple dynamique
- Mesure la plus précise possible du couple et de la vitesse de rotation
- Contrôle intégral du processus sur la ligne de production
Le cahier des charges de la société ZEXEL présenta trois critères pour l’équipement de mesure de couple qui furent remplis de façon remarquable avec notre capteur de couple à disque T10F.
L’excellente performance et la précision du T10F aussi bien lors d’applications statiques comme dynamiques ont été pour Scansys déterminant dans le choix de l’équipement. Pour le conditionnement de signaux de mesure, Scansys utilise l’électronique de mesure de processus PME, également fournit par HBM. Le système PME offre comme solution standard un Profibus DP Gateway, qui permet une intégration simple dans les systèmes de contrôle de processus existants.
Chaque banc d’essai est équipé avec deux couplemètres à disque T10F et les modules PME MP60-DP respectifs. Pour pouvoir calibrer de façon uniforme tous les bancs d’essais en fonctionnement, un T10F étalonné DKD (Laboratoire Allemand de Calibrage) est employé comme capteur de référence.