Vidéos sur l'analyse expérimentale des contraintes

Comment travailler avec des jauges dans catman AP

Dans ce webinar, vous apprendrez comment paramétrer dans le logiciel de mesure catman AP de HBM des jauges de contrainte du type rosettes raccordées sur le système d'acquisition de données QuantumX MX1615

Essais structuraux avec un nombre de voies de mesure moyen et élevé avec catmanEnterprise

Les essais structuraux peuvent exiger la surveillance de plusieurs milliers de points de mesure. Cette vidéo montre comment contrôler ces essais structuraux lorsque vous avez un très grand nombre de voies grâce au logiciel catmanEnterprise de HBM.

Mesure en temps réel sur le bateau à voile le plus rapide au monde

Voler au-dessus de l'océan dans un bateau - est-ce possible ? Oui, le bateau le plus rapide au monde, à savoir le trimaran Hydroptère, a atteint des vitesses jusqu'à 51.36 noeuds (95 km/h).

Naturellement, à ces vitesses les matériaux employés sont soumis à des efforts extrêmes. Comme d'ailleurs, les 40 amplificateurs digiCLIP de HBM constituant l'équipement d'essai installé à bord ! Découvrez dans notre vidéo comment les systèmes de mesure HBM ont permis à l'hydroptère de battre le record de vitesse.

Analyse expérimentale des contraintes avec le QuantumX MX1615

Utilisez-vous des jauges d'extensométrie pour vos mesures ? Si c'est le cas, choisissez le module QuantumX MX1615 de HBM. Cet amplificateur de mesure puissant est dédié à l'analyse des contraintes. Il offre une excellente stabilité et une très grande précision même à des températures élevées. Il est facile d'utilisation et se présente sous une forme extrêmement compacte. Notre vidéo montre plusieurs expériences illustrant le fait que le module MX1615 est la solution idéale pour toutes les mesures effectuées avec des jauges de contrainte.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.