Sensibilité

La sensibilité indique le signal de sortie en mV/V qui se produit quand le capteur est chargé à 100% de sa charge, c.-à-d. chargé à sa force (évaluée) nominale. N'importe quel signal zéro viendra en déduction. Exemple : Un capteur affiche un signal zéro de -0.1 mV/V. La sensibilité du capteur est de 2 mV/V ; dans ce cas, le signal de sortie à la force (évaluée) nominale est de 1.9 mV/V. Une sensibilité de 2 mV/V est une valeur très commune pour les capteurs de force. Comme décrit ci-dessus, les capteurs de force à jauges de contrainte exigent une tension d’alimentation (délivrée par les amplificateurs de mesure). Une sensibilité de 2 mV/V signifie qu'un capteur de force produit un signal de sortie de 2 mV à charge nominale lorsqu’il est aliment en un volt. Avec une tension d'alimentation de 5 V, la tension de sortie correspondante sera donc de  10 mV. La tension de sortie d’un capteur de force peut être calculée ainsi :

 

U étant la tension de sortie, U0 la tension d'alimentation, C la sensibilité, F la force appliquée et Fnom la force (évaluée) nominale du capteur. Cette formule suppose que le signal zéro est parfaitement à zéro.

Le comportement du capteur est semblable quand la force varie, c.-à-d., que le capteur de l'exemple est chargé à la moitié (évaluée la) de sa force nominale pour obtenir 1 mV/V. Avec une tension d'alimentation de 5 V cela correspond à 5 mV.

IMAGE 02

La sensibilité (évaluée) nominale est spécifiée dans les fiches techniques. Cette sensibilité est valable pour tous les capteurs de force d'un même type et elle est donc donnée avec une tolérance, ainsi nommée  « tolérance de sensibilité ». Pour cette raison, chaque capteur de force HBM est délivré avec un certificat fabrication spécifiant la sensibilité exacte pour le capteur en question.

Conseil : Ajuster toujours l'amplificateur selon la spécification du certificat fabrication ou selon un certificat d’étalonnage existant de manière à pouvoir assurer une exactitude optimale de la mesure. Dans ce cas, la tolérance de sensibilité n'affecte pas le calcul d'erreur.

Le capteur peut également être piloté avec un module TEDS. E petit circuit contenant les caractéristiques exactes du certificat fabrication est installé dans le capteur, dans son câble ou sa connectique. Les amplificateurs soutenant ce dispositif peuvent indiquer ces données et les employer pour réaliser un réglage automatique de l’installation de mesure.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.