Fréquence propre

Comme tout système avec masse ou à ressort, les capteurs de force, aussi, ont une fréquence de résonance. Elle peut être calculée selon la formule suivante :

 

La lettre m représente la masse d’oscillation, ne pas confondre avec le poids du capteur. La fréquence de résonance indiquée dans les caractéristiques techniques tient compte du capteur de force uniquement, pas des accessoires de chargement exigés. Naturellement, la fréquence de résonance appropriée de l'installation entière varie avec les masses additionnelles étant installées sur le capteur. Par conséquent, c'est seulement une valeur recommandée. La conception dynamique d'une installation d'essai exige de toujours tenir compte des conditions de montage.

 

Force Measurement Glossary: Characteristics of Force Transducers

Benefit from our practical on-line glossary to look up the most important technical terms in the field of force measurement:

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.