Force limite (relative)

Comme avec la force de fonctionnement, cette valeur est donnée en % par rapport à la force (évaluée) nominale ou exprimée en force absolue, le N est généralement utilisé.

Si la force limite du capteur est dépassée, le capteur est susceptible de n'être plus approprié à la mesure.
Souvent lors du dépassement de cette force limite, le capteur de force est déformé plastiquement et il y a une variation significative du zéro absolu. Le capteur de force ne peut plus être utilisé et doit être remplacé, parce qu’il présente dans ce cas des caractéristiques considérablement changées. En particulier, les valeurs limites mécaniques comme la force de rupture et la largeur dynamique d'oscillation se trouvent réduites.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.