Forces dynamiques (relatives) admissibles

La force dynamique relative admissible indique l'effort jusqu'auquel le capteur est résiste à la fatigue lorsqu’il est soumis à une dynamique. Cette valeur est habituellement spécifiée comme une grandeur par rapport à la force (évaluée) nominale.

Généralement l'effort oscillant admissible est donné comme valeur crête à crête, c.-à-d. la différence entre la force maximum et la force minimum. Les capteurs de force peuvent être soumis à une contrainte avec cette amplitude à la fois dynamiquement et alternativement.
Exemple : Un capteur de force de traction et compression a une force (évaluée) nominale de 200kN, la plage d’oscillation admissible est de 100%. Dans ce cas, le capteur peut être chargé entre 0 et 200kN mais aussi entre -100 kN et +100kN.

 

IMAGENS 06

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.