Coefficient de température sur le zéro

En plus de la sensibilité, le point zéro absolu varie légèrement selon la température. Le pont de Wheatstone compense en grande partie l'effet des différentes jauges de contrainte. L'erreur restante est expliquée par les tolérances qui ne peuvent pas être évitées. Cette petite erreur peut être encore réduite par un câblage approprié de sorte que les capteurs de force modernes aient une erreur restante inférieure à 0.05% /10°. Le coefficient de température sur le zéro doit toujours être rapporté à la force nominale, indépendamment de la  force mesurée. Pour cette raison, nous recommandons d'utiliser un capteur de force avec un TK0 particulièrement petit quand vous devez travailler sous des variations de températures importantes et/ou dans une plage partielle du capteur.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.