De nombreuses cimenteries chinoises sous contrôle
La plus grande entreprise de construction en Chine, XCMG, s’est lancé dans un programme de développement pour optimiser le contrôle qualité de ses centrales de malaxage de ciment en optant pour le choix des capteurs de pesage HBM. D’ici la fin de l’année, environ 150 usines auront été équipées tandis que 200 autres usines seront construites et équipées aussi selon les mêmes spécifications en 2013.
Chaque centrale de malaxage de ciment sera équipée d'un ensemble de 12 capteurs de pesage HBM, capteurs en forme de S , un peson Z6 et sept ensembles de capteurs de pesage HLC HBM.
Le capteur en S, en acier inoxydable et avec un degré de protection IP68, offre une classe d'exactitude jusqu'à la classe C4. Ces pesons aux soudures pas laser peuvent mesurer des charges de 50 kg à 5 T permettant ainsi d’assurer un contrôle qualité conforme et optimisé à chaque usine.
Le capteur de flexion Z6 de HBM est utilisé principalement pour équiper les balances industrielles en raison de son exactitude exceptionnelle pouvant aller jusqu’à la classeC6 et de sa capacité à fonctionner dans les environnements de production les plus sévères grâce à degré de protection IP68.
Avec des capacités de charge allant de 200 kg à 10 T, les pesons HLC fournissent une solution appropriée aux installations destinées au pesage avec transaction commerciale dans les cimenteries. Comme pour les autres capteurs fournis, ce peson possède un niveau de protection IP68, une grande robustesse et une classe de précision élevée C6. Le HLC profite des avantages offerts par la liaison 6 fils comme une très bonne insensibilité aux parasites électriques, le destinant à de nombreuses applications industrielles. Ce capteur est disponible en version ATEX pour un usage en atmosphères explosibles celles que l’on rencontre dans les usines de ciment.
HBM a développé une forte présence en Chine avec sa propre usine de Suzhou, située à 100 kilomètres à l'ouest de Changhaï. Cette usine HBM fabrique des capteurs de pesage de haute qualité pour le marché mondial depuis 1997 et représente le principal acteur dans le succès commercial de HBM en Chine et en Asie.