Pour satisfaire ces demandes, HBM a fourni quatre amplificateurs universels MX840A. Cet appareil équipé de 8 voies de mesure est extrêmement robuste et compact. Il procure une très grande flexibilité, offre de remarquables performances et s’utilise facilement. Tous ces atouts le rendent idéal pour cette application.
L’installation est complétée par un module QuantumX MX1601 qui comporte 16 voies de mesure individuellement configurables pour le raccordement de sondes actives. L'amplificateur dispose de taux d'échantillonnage élevés jusqu'à 19.2Kech par voie et une bande passante jusqu'à 3 kHz. Chaque entée est isolée électriquement et chaque voie dispose d’un convertisseur A/N Delta Sigma de 24-bit.
Chacun des différents modules de la série QuantumX propose les avantages du concept Advanced Plug and Measure ainsi que la fonction TEDS pour une indentification automatique des capteurs raccordés, fonction très utile pour une configuration facile du système. Tous les modules QuantumX fonctionnent avec un kit logiciel complet incluant le logiciel d’aide gratuit QuantumX Assistant.
Pour compléter les modules QuantumX, HBM a également livré une passerelle avec le module CX27 pour faire des acquisitions en temps réel à l’aide d’EtherCAT pour des résultats fiables.


Une source d’énergie mobile constituée d’une batterie au lithium alimente le système dépassant les espérances du client.
Ainsi la configuration supporte un maximum de 48 voies pour l'enregistrement de données avec un large éventail de paramètres opérationnels. Toutes les voies sont acquises simultanément par l'intermédiaire du bus interne. Les données mesurées sont transférées au PC ou portable par l'intermédiaire du protocole Ethernet en utilisant le module CX27.
L'analyse des résultats est effectuée à l’aide du logiciel nCode GlyphWorks de HBM. C'est une offre logicielle modulaire permettant la manipulation et visualisation des données avec une analyse spectrale des fréquences et des possibilités de filtrage.