Infrastructure - le plus grand défi
« Comme les acquisitions de données sont effectuées dans des conditions très dures, HBM tâche de s'en sortir. Bien qu'aucune installation ne soit identique, notre expérience sur la façon d’installer ces systèmes complexes est très appréciée des clients » explique Dave Galopp, chef produit et expert en systèmes d’acquisition de données chez HBM.
Il poursuit ainsi : « la communication et le transfert des données est souvent le maillon le plus faible de la chaîne de mesure à distance et l'infrastructure souhaitée, telle que les réseaux de transmission mobile, n'est pas toujours disponible dans les endroits d'essai. Par conséquent, des solutions de transfert intelligent des données doivent être accumulées d’une certaine manière pour maitriser les interruptions et rétablir les échecs de connexion sans aucune perte de données, même pour des fichiers de données énormes. »
Interface ouverte - une nécessité
Pour tenir compte des variations de l'infrastructure, l'équipement HBM est conforme à l'interface le plus ouvert, Ethernet, et peut être employé avec n'importe quel réseau disponible, y compris UMTS, GPRS, 3G ou 4G ou LAN.
« Il n'y a aucune solution prête à l'emploi disponible sur une base globale et notre système d’acquisition à distance des données doit fonctionner dans tous les coins du monde. Par conséquent, nous devons pouvoir travailler avec n'importe quelle technologie, » résume Dave Gallop