Les axes dynamométriques permettent aux grutiers de réduire les coûts de maintenance
Pour fonctionner sans risque, les grues doivent être régulièrement entretenues de manière à remplacer les pièces qui sont arrivées en vie et à empêcher des casses qui seraient catastrophiques. Malheureusement, cet entretien demande souvent de remplacer et de ferrailler des pièces qui sont toujours capables de travailler. La raison à cela est jusqu’à maintenant, il était impossible de connaitre vraiment les efforts encaissés par ces pièces essentielles et si elles étaient réellement en fin de vie.
Pour aider à réduire les coûts de maintenance, les nouvelles grues disposent de systèmes qui surveillent vraiment les efforts exercés sur les principaux composants de la grue. Ces systèmes mesurent et enregistrent les efforts sur les éléments mécaniques importants et alertent les opérateurs quand la grue atteint certaines « étapes importantes. » d’utilisation. Pour les grutiers, ces systèmes peuvent réduire jusqu'à 75% les coûts de maintenance. Cela peut aller jusqu’à 75.000 $ par an ou plus.
Les systèmes sont également utiles pour moderniser les grues existantes. Plusieurs sociétés vendent des systèmes que vous pouvez employer sur les grues les plus anciennes, leur donnant essentiellement les mêmes fonctionnalités de surveillance que l’on peut trouver sur les nouvelles grues. Les opérateurs peuvent ainsi réduire également leurs coûts de maintenance en modernisant ces grues anciennes.
Les axes dynamométriques sont un composant très important de ces systèmes de surveillance. En remplaçant les axes dans les chapes ou les axes de pivotement, ils permettent de mesurer les forces en différents points critiques. En mesurant les forces exercées sur une longue période, le système de surveillance peut prévoir les besoins d'entretien de la grue.
Votre compte HBM.com
Enregistrement utilisateur mis à jour depuis le Juin 17, 2016
***Si vous avez déjà un login pour HBMshop, vous pouvez utiliser le même code pour vous connecter à HBM.com
Merci de vous enregistrer pour télécharger le livre de référence.
Avantages pour vous
- Réduction des coûts de maintenance des grues jusqu'à 75%
- Systèmes également disponibles pour moderniser les grues existantes
- Fonctionnement sûr de vos grues grâce à la très bonne précision des axes HBM disponibles en construction spéciales selon vos besoins et applications.
Pour ce faire une meilleure idée
Les axes dynamométriques permettent aux grutiers de réduire les coûts de maintenance :
- Voir dans notre livre blanc comment les axes dynamométriques fabriqués sur demande peuvent aider à améliorer votre système de surveillance des grues.
- Connaitre quelles sont les conditions principales pour choisir le bon fournisseur d’axes dynamométriques.
Veuillez-vous inscrire sur HBM.com en cliquant sur le lien ci-dessous pour avoir l'accès immédiat au livre blancdithyrambique.