Le WE2111 est un indicateur de pesage numérique destiné au pesage avec transaction commerciale qui garantit une exactitude maximale. Le WE2111 est équipé des interfaces modernes comme USB, et RS485 offrant ainsi différentes possibilités d’utilisation dans les balances industrielles ou le pesage des camions dans les meilleures conditions possibles.

Associé à des capteurs de pesage à jauges de contrainte, l’indicateur de pesage WE2111, équipé du dernier convertisseur analogique-numérique Sigma-Delta, permet d’effectuer un pesage très rapide et extrêmement précis. Quelque chiffres essentiels : Résolution de l'affichage jusqu'à 100.000 points, Taux de conversion Analogique-Numérique jusqu'à 100mesures/seconde. Le WE2111 permet un plus grand ajustement de la sensibilité et d’équiper des balances approuvées pour transactions commerciales avec un signal minimum de 0.5 µV/e.

L’indicateur WE2111 possède un certificat d'approbation CE pour équiper les balances de classe III avec une résolution jusqu'à 10.000 points en mode single-range ou 2 x 3000 points en mode dual-range ou dual-division. Par ailleurs, le WE2111 est conforme avec la directive 2009/23/EC pour les instruments de pesage non-automatiques (NAWI) et répond aux exigences WELMEC 2.3, 2.8, 7.2, et 8.8.

Il va de soi qu'un dispositif de stockage de données (DSD) et un système approuvé d'identification fichier « Change log » sont disponibles pour permettre d’adapter ultérieurement des fonctions pendant les opérations de transaction commerciale. Le programme Viewer intégré dans l'appareil fournit de nombreux avantages complémentaires; il est facile à utiliser et n'exige aucun service internet Web. Le WE2111 peut être équipé d'un ou deux modules en option.

Utilisez-vous déjà le WE2110 ? Aucun problème. En effet, l’indicateur de pesage WE2111 peut facilement remplacer son prédécesseur le WE2110.

Principales caractéristiques :

  • Balance de classe III jusqu'à 10 000 points
  • Multi-range / Multi-intervalle 2 x 3 000 points
  • Interface USB
  • Impédance d'entrée minimale des capteurs : 21 Ohm
  • Impédance d'entrée maximale des capteurs : 5000 Ohms
  • Touches de fonction : Brut, Net, Tare, Impression, Fonctions
  • 1 x RS-232/RS-485 (4-wire)
  • 1 x RS-232 pour impression  / second affichage
  • Dimensions pour installation en tableau : 137mm x 66mm
  • Alimentation 12-24 V ou 110-220 V
  • Modules en option : huit entrées ou sorties, interfaces isolés électriquement et sorties analogiques pour applications de process industriels
  • Boitier en acier inoxydable en option
  • Montage de table en option

Product literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
French
English
Japanese
German
Portuguese
Italian
Brochures
English
German
English
Russian
Portuguese
Spanish
French
German
Manuels d’emploi
German, English, French
Japanese
English, German
Guides de démarrage rapide
English, German, French
Instructions de sécurité
English, German, French
Certificats
Multilingue
Multilingue
Multilingue
EU Declaration of Conformity
Multilingue
Autres
Multilingue
English, German
Firmware

Date: 07/2016
Version: P60m
Size: 3 MB
Multilingue
Logiciel

Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 667 KB
Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente