Capteurs de couple T40 de HBM
Sisu Axles ont reconstruit le banc d'essai en installant les capteurs de couple T40 de HBM pour obtenir une mesure plus facile et plus précise. Un arbre ou un composant d’arbre peut être testé dans le banc d'essai. Le banc d'essai se compose d'un moteur d'entraînement électrique de 193 kW et de deux moteurs électriques de 98 kW, agissant comme des freins, en remplacement des roues. Le moteur d'entraînement représente le moteur du véhicule et les moteurs de freinage simulent en fait les efforts provoqués par les charges issues des pneus. L'installation peut être changée selon les besoins, par exemple en utilisant les machines de freinage comme moteurs d'entraînement et en ajoutant les vitesses nécessaires pour générer un rapport approprié.
Résultats de mesure fiables
Le couple est mesuré par les couplemètres T40 de HBM sur les brides des moteurs électriques. Tous les signaux de couple provenant des capteurs sont conditionnés par les amplificateurs MP60 et transférés par l'intermédiaire d'une sortie analogique.
Le T40 est l’appareil idéal pour les mesures de couple sur banc d'essai. Il délivre des résultats de mesure fiables même dans des conditions environnantes les plus extrêmes, qui peuvent être des perturbations électriques, des vibrations et des variations de température. Le capteur est facile à intégrer grâce à ses petites dimensions. Ils ont également une très bonne résistance aux efforts axiaux et radiaux. Ce capteur n’exige pas d’entretien, puisque sa structure n'inclut aucune partie susceptible de s’user.