Contrôle et surveillance des presses
Dans une presse, plus la force est appliquée avec précision, plus la qualité des pièces moulées sera élevée. Les fabricants de presses et notamment de presses à mouler attachent une très grande importance dans l'exactitude de leurs presses et veulent pouvoir l’augmenter sans cesse. En outre, le marché exige des presses plus rapides qui, en même temps, doivent permettre de travailler avec des largeurs de bande plus grandes de façon à augmenter la production des installations actuelles.
Enregistrement de qualité et fiable des paramètres de votre presse avec les appareils de mesure HBM
Que nous parlions de petites presses à fabriquer la monnaie, de presses d'assemblage de pièces automobiles ou bien d’autres produits ou même de presses énormes utilisées dans la fabrication de pièces métalliques pour l'industrie automobile, certaines caractéristiques machines sont très importantes. Nous pouvons citer les forces de pressage, le nombre de coups de frappe et bien sûr la qualité attendue des produits fabriqués. Le process de fabrication sera ainsi plus efficace.
Les solutions de mesure HBM, modernes et intelligentes, contribuent beaucoup à améliorer l’acquisition de ces paramètres et à rendre le process plus rapide.
Avantage d’une optimisation du contrôle des presses et d’une meilleure surveillance avec les solutions HBM :
- Les capteurs de force, robustes et fiables et les capteurs de déformation permettent une acquisition sûre des efforts exercés dans la presse, en mesurant directement dans la ligne de force ou « indirectement » dans le shunt de force
- Les amplificateurs intelligents permettent de traiter et communiquer rapidement et facilement les données grâce à l’interface standard Ethernet
- Un logiciel professionnel facilite la commande et la visualisation des informations pour réussir la surveillance