Trouver le bon accessoire adapté à votre mesure ou à vos essais. Vous pouvez choisir différents accessoires : le module de traitement du signal, l'adaptateur pour le raccordement d’une jauge (1/4 de pont) et bien d’autres accessoires complémentaires.

Module de traitement de signal QuantumX SCM-HV

Le module de traitement de signal QuantumX SCM-HV permet de mesurer des tensions jusqu'à 300 V TVA II, en se connectant aux amplificateurs de la famille QuantumX.

Les tensions de machines à courant continu ou alternatif, d’actionneurs électromagnétiques et de batteries peuvent être ainsi mesurées. Le module peut fonctionner avec des signaux basse tension.

Les entrées de l’appareil sont protégées contre les pics de tension. Le signal est automatiquement identifié par l'amplificateur à l’aide de la fonction TEDS. Les utilisateurs bénéficient d’une extension de possibilités à moindre coût pour mesurer maintenant des grandeurs électriques, en complément des grandeurs mécaniques et thermiques d’une manière simultanée et synchrone avec des signaux CAN

Avantages :

  • Mesure de faible tension sur des tensions élevées
  • Protection des entrées de l’appareil contre les pics haute tension
  • Fonctionnement assuré à basse tension selon les normes IEC et VDE
  • Mesure basse tension qui dépasse les solutions 60V

Adaptateur QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 pour le quart de pont

Le système d’acquisition de données universel QuantumX dispose de l’adaptateur SCM-SG120/350/700/1000, pour le raccordement de jauges uniques.

L'adaptateur complète le quart de pont que représente une jauge unique à l'aide de 3 résistances passives interne permettant de fermer en pont complet. Les deux versions d'adaptateur existants en 120, 350, 700 ou 1000 ohms peuvent être directement raccordés sur les prises D-Sub-HD du module QuantumX.

L'installation et le paramétrage sont extrêmement faciles : Il suffit de souder les trois fils sur l’adaptateur et de le connecter sur l'amplificateur de mesure. Tous les paramètres nécessaires comme le facteur de pont et de mesure, l'alimentation du pont de jauges, l'unité physique et les données d’étalonnage sont directement stockés à l’aide du logiciel dans l'adaptateur équipé du TEDS.

Avantages

  • Évolution facile des fonctionnalités existantes
  • Paramétrage rapide (TEDS)
  • Shunt de calibrage (signal de référence)

QuantumX UPX001 – Uninterruptible power supply

In mobile data acquisition the measuring devices are often powered by the vehicle battery. To avoid an interruption of the measurement caused by voltage drops and voltage losses an uninterruptible power supply (UPS) is used. It allows keeping the measurement alive during cold cranking conditions which normally last only a few seconds.

Benefits:

  • Protects against voltage-drops, short-term power drops and overvoltage conditions
  • Provides buffers of up to 80 seconds
  • Quick recharge of approx. 50 seconds

Tous les accessoires

  • Platine de base (BPX001)
  • Backplane for rack mounting - (BPX002)
  • Clips de montage (CASECLIP)
  • Protection de montage (CASEPROT)
  • AC-DC Power supply – (NTX001)
  • Power supply cable - (KAB271-3)
  • GPS/GNSS Sensor – (1-GPS-USB-18Hz)
  • Raccordement d’une jauge de contrainte en quart de pont (SCM−SG120/350/700/1000)
  • Compensation de température externe (THERMO−MXBOARD)
  • Adapter BNC to DSubHD - (SUBHD15-BNC)
  • SubHD15 Port Saver – (SUBHD15-SAVE)
  • Thermo Mini Typ K or Typ T with TEDS - (THERMO-MINI)
  • Push-In Connector – (CON-S1015)
  • TEDS EEPROM – (TEDS-PAK)
  • Ethernet cable CAT5+ - (KAB239)
  • FireWire module to module - (KAB272)
  • FireWire module to PC – (KAB293)
  • FireWire 1394b PC-CARD – (IF001)
  • FireWire 1394b expressCard/34 – (IF002)
  • Module de traitement de signal FireWire Extender (SCM−FW-EXT)

Product Literature

Titre / Description Langue
Brochures
English
Chinese
English (US)
German
Portuguese
Japanese
Manuels d’emploi
English
English
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
Italian
Accessoires
English, German
German, English
Italian
English
English
German
English, German
German, English
Italian
Français, German, English
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Russian
Russian
Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.