Peson plateforme de haute capacité en acier inoxydable avec un degré de protection IP69K

Peson plateforme de haute capacité PW29 pour une utilisation en conditions extrêmes

La nouvelle série PW29 de HBM propose des pesons plateformes spécialement conçus pour les conditions extrêmes. Avec un degré de protection IP68/IP69K, ces pesons peuvent être utilisés dans des environnements constamment humides et peuvent être nettoyés sans aucune restriction avec des appareils à jet de vapeur. En présence de conditions extrêmes, il est possible de monter les systèmes de protection de câble les plus divers sur l'adaptateur fileté intégré. Les PW29 sont fabriqués en acier inoxydable au chrome-nickel de très grande qualité et sont actuellement disponibles dans 5 niveaux de charges nominales de 100 kg à 1 t.

Ils sont typiquement mis en œuvre dans des plateformes de pesage jusqu'à une taille de 800x800 mm. Les PW29 déjà robustes de par leur construction sont en plus protégés de manière très efficace par une butée de surcharge réglable. Le certificat de contrôle NMI et le certificat de conformité OIML attestent de la haute précision et de la possibilité d'utiliser les PW29 dans des balances soumises à la vérification. En standard, les produits sont livrés dans la classe de précision C3MR jusqu'à une valeur Y de 15 000.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.