Electrification des commandes mécaniques : Etes-vous prêt pour des mesures synchrones ? Electrification des commandes mécaniques : Etes-vous prêt pour des mesures synchrones ? | HBM

Electrification des commandes mécaniques : Etes-vous prêt pour des mesures synchrones ?

Pour tester les appareils électroménagers, les moteurs électriques de véhicules ou ceux de machines industrielles, les systèmes ou composants haute tension, HBM propose des solutions de mesure intégrées. L’acquisition des grandeurs mécaniques et électriques est faite d’une manière tout à fait synchrone. Les utilisateurs ont entièrement accès aux données brutes et les réglages des essais sont faits avec moins de complexité.

Dans de très nombreuses applications, les déclencheurs et les commandes électromécaniques sont de plus en plus employés et tout cela a contribué énormément à leurs succès. Dans le secteur automobile et tout particulièrement dans le domaine des transmissions et châssis, du confort et de la sécurité, les dispositifs mécatroniques jouent un rôle toujours plus important. Les voitures modernes sont de plus souvent gérées par des ordinateurs de bord qui commandent les systèmes centralisés de fermeture des portes, le fonctionnement des vitres, le réglage des sièges et de la température de l'habitacle, l’assistance au freinage et de direction et bien d’autres commandes électriques. Aujourd'hui une limousine de luxe peut contenir jusqu'à 100 commandes électriques.

Avoir plus de confort, vouloir réduire les émissions de CO2, obtenir un meilleur rendement et s’entourer de fonctions sécuritaires nécessitent un plus grand nombre de composants électriques et électroniques, c’est pourquoi nous trouvons beaucoup plus de moteurs électriques, de capteurs et de systèmes de commande à bord des véhicules. De ce fait, les demandes d’essais de prédiction ne cessent d’augmenter et ils doivent être toujours plus fiables. Pour optimiser tous ces composants, il est donc essentiel de mesurer simultanément les nombreux signaux électriques et mécaniques. Auparavant, les essais étaient réalisés avec un très large éventail d’instruments de mesure, très différents les uns des autres comme les multimètres et les dynamomètres. Cette solution présentait deux inconvénients majeurs, les résultats étaient quelque peu imprécis et surtout les signaux électriques n’étaient pas synchronisés avec les données mécaniques, il n’y avait donc pas de rapport de proportionnalité entre ces grandeurs.

Augmentation des dispositifs mécatroniques

L’avancé des dispositifs mécatroniques est nullement limitée à la seule industrie automobile. Il y a de nombreux exemples d’application pour lesquels les déclencheurs électromécaniques sont utilisés dans les usines et notamment dans les machines. Dans l'aviation, de nombreux systèmes passent de la commande hydraulique à la commande électrique.

« Muter vers l’électrique » est en effet un important défi en termes d’essais des composants. Désormais, il est très primordial d'enregistrer les signaux électriques et mécaniques de manière synchrone et en toute certitude. Il est en effet extrêmement important d'analyser les réponses mécaniques ou électriques requises pour optimiser les différents composants de ces dispositifs.

Acquisition synchrone des mesures : La solution intégrée HBM

Avec HBM, vous détenez la bonne carte. Selon les conditions de mesure ou d'essai, nous vous offrons une solution intégrée et appropriée pour vous permettre d’enregistrer de façon synchrone vos données de mesure mécaniques et de signaux électriques.

Les opérateurs bénéficient d'un plus facilité de paramétrage des essais et les données mesurées sont beaucoup plus fiables. Ces deux conditions préalables sont indispensables pour apporter des améliorations significatives dans l’exécution et l’optimisation de vos projets de développement.

HBM propose une série de capteurs précis pour mesurer les grandeurs mécaniques : couple,  force, déplacement, pression et poids. Avec les systèmes d’acquisition Genesis HighSpeed et QuantumX associés respectivement aux logiciels Perception et catman®AP, vous pouvez synchroniser l’enregistrement de toutes les grandeurs mesurées déjà citées tout en y ajoutant les températures, les vibrations et les signaux provenant de bus de terrain. Toutes les données, y compris la synchronisation vidéo, peuvent être sauvegardées en toute sécurité et de manière reproductible dans tous les formats généralement utilisés.

Solutions HBM pour mesurer les grandeurs électriques et mécaniques

Solutions appropriées à des conditions d'essai : Système universel d’acquisition de données QuantumX

 

Enregistrement synchrone de signaux électriques et mécaniques : avec l'amplificateur de la famille QuantumX et nouveau module de traitement de signal  QuantumX SCM-HV.

 

Enregistrement synchrone de signaux électriques et mécaniques dynamiques. Calculs de puissance et de rendement :
avec le capteur de couple T12 et système d’acquisition de données Genesis HighSpeed.

 

Pour les mesures hautes tensions :
le système de transmission optique ISOBE et enregistreur Genesis HighSpeed

QuantumX SCM-HV

Plus d'information sur le QuantumX SCM-HV

Genesis HighSpeed

T12

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.