L'interface est primordiale pour avoir un bon flux de données L'interface est primordiale pour avoir un bon flux de données | HBM

L'interface de communication est primordiale pour obtenir un bon flux de données

Dans les environnements industriels et d'automation, la gestion des appareils intelligents installés en réseau est une préoccupation essentielle et journalière pour les opérateurs.Des réseaux puissants permettent aujourd’hui une plus grande productivité.Pour transmettre les données mesurées, de nombreuxbus de terrain sont couramment employés .De son côté, le matériel de mesure doit également répondre à ces exigences et pour cela il doit disposer d’interfaces compatibles.

Dans les unités de production modernes, les capteurs intelligents transmettent les données en temps réel. En process, des informations sur la température, la durée de vie ou le degré d'usage sont souvent transmises en complément du signal de mesure. Le choix du bus de terrain entre Profibus, DeviceNet, Ast-Interface ou CANopen se fait en fonction des conditions et de l'application. Cependant, les bus de terrain basés sur l’Ethernet remplacent de plus en plus les systèmes conventionnels depuis ces dernières années. C'est bien compréhensible puisque les bus EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP et CC-Link offrent de multiples avantages :

  • Haute performance
  • Raccordement facile grâce aux standards IT
  • Intégration facile vers ou dans le monde IT
  • Coûts réduits par une utilisation de composants standard
  • Très bonne fiabilité grâce aux outils de diagnostics avancés pour une télémaintenance efficace

PMXQuantumXTIM-ECTIM-PN
Industrial AmplifierUniversal measurement data acquisition systemTorque interface moduleTorque interface module

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFINET

Flexibilité et Compatibilité

Aujourd’hui dans toutes les industries, les appareils de mesure sont de plus en plus souvent utilisés dans les unités de production et les bancs d'essai. Ils contribuent beaucoup vers une plus grande productivité et une baisse des temps d’arrêt mais aussi une diminution des rebuts. Pour pouvoir les intégrer facilement dans les systèmes d’automation, les interfaces des instruments doivent donc être compatibles. Pour cette raison, HBM propose dans ses systèmes de mesure les interfaces basées Ethernet les plus usuelles :

 

EtherCAT et Mesure de couple

Pour en savoir plus sur le sujet