Acquisition en parallèle de tensions électriques élevées et de grandeurs mécaniques

Le conditionneur de signaux haute tension SCM-HV permet désormais d'acquérir en parallèle aussi bien des tensions électriques que des grandeurs mécaniques.

Lorsqu'il s'agit de déterminer des grandeurs mécaniques, hydrauliques et thermiques, le système d'acquisition de données QuantumX s'est rapidement imposé de par sa grande souplesse. Le nouveau conditionneur de signaux haute tension SCM-HV permet désormais de transformer même des tensions électriques élevées afin qu'elles puissent être mesurées en parallèle avec toutes les autres grandeurs. Les données correspondantes sont traitées ensemble : cela économise du temps et de l'argent.

Le conditionneur de signaux haute tension SCM-HV pour QuantumX est conforme à la directive EN61010 et satisfait donc aux prescriptions de la catégorie de mesure IEC 2 jusqu'à 300 volts. Pour les mesures hors de cette catégorie, le système peut même acquérir des signaux jusqu'à 500 volts. En association avec le QuantumX, il est possible de régler des débits jusqu'à 100 kéch/s par voie. SCM-HV, le nouveau produit additionnel pour la famille QuantumX, se trouve dans la classe de précision 0,05 pour une plage de température s'étendant de -20° à +60° C. Avec cette avancée conséquente, HBM offre désormais la solution adaptée à chaque catégorie IEC. Avec ce produit additionnel, QuantumX devient un système d'acquisition de données universel pour toutes les grandeurs physiques.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.