Smartphones: Tests intensifs
Les smartphones et autres appareils modernes procurent de nouvelles sensations fascinantes, les récentes conceptions permettent une prise en main facile et rapide. Mais ces appareils doivent passer par une phase importante de développement et suivre un large processus d’essais avant d’arriver dans les mains du consommateur.
Avant d’attaquer les essais, il est essentiel de définir la portée de ces tests. Il faut donc se réunir et dépasser les conditions actuelles. De petits robots équipés pour un profil de mouvements piloté par une séquence de tests sauvegardée sont utilisés pour simuler les différents modes opératoires possibles ainsi que les efforts qui peuvent se produire sur l’appareil.
Pour cette application, le système PMX mesure des forces de contact de quelques Newton avec une très grande stabilité dans le temps et enregistre les efforts maximum. La carte PX455, à quatre voies de mesure, permet le raccordement de jauges en demi - pont et pont complet, de capteurs de force et de pesage. Le PMX est particulièrement impressionnant, d'une part la carte multi entrée-sortie PX878 dispose de huit entrées numériques, de huit sorties numériques et de cinq sorties analogiques; d’autre part, les sorties analogiques peuvent être utilisées pour en sortie de voies de mesure ou de calcul, vraiment idéal pour le service et l'entretien. Tous les réglages sont sauvegardés dans un bloc paramètres dans le PMX. Celui-ci sert à définir un programme d'essai typiquement approprié aux tests de contact du panneau tactile.
Le serveur web intégré rend le réglage de l’appareil étonnamment simple. Le module temps réel PX01PN s'assure que les signaux soient transmis au système de commande de la machine par l'intermédiaire des interfaces temps réel Ethernet, de telle sorte que les paramètres puissent être rajustés.
Toutes les valeurs mesurées sont également enregistrées par le PMX via Ethernet avec le logiciel catman® de HBM pendant les mises en route et les essais de manière à obtenir un stockage de données de qualité et de pouvoir faire une évaluation ultérieure.