Capteurs et amplificateurs de haute précision recommandés par les chefs produits HBM

Les technologies changent avec le temps, cependant, depuis des décennies une chose demeure immuable chez HBM : Une grande passion de nos concepteurs pour la précision. Vous pouvez être assuré que tous nos produits délivrent des résultats fiables, que vous pouvez aisément exploiter en toute confiance alors même qu’ils ont été fabriqués en série.

Si une très grande précision est particulièrement indispensable à vos produits, nous avons la solution appropriée pour vous. Nos chefs produits aimeraient vous présenter ici nos « plus grandes stars » en termes de précision : à savoir des capteurs et amplificateurs uniques lorsqu'il s'agit de fiabilité et de précision.

Top Transfert : les capteurs de force de très haute précision

Nos capteurs dits "Top Transfert" sont des capteurs de force qui répondent parfaitement aux exigences les plus rigoureuses en termes d'exactitude. Ces capteurs dépassent de loin les exigences de la plus grande classe d'exactitude parmi celles stipulées dans les normes internationales (ISO376, classe 00). En conséquence, ils déterminent souvent le standard international destiné aux mesures de comparaison. Ces capteurs représentent toujours le meilleur choix lorsqu'il s'agit d'opérations d’étalonnage.

 

Capteur de couple (à bride) T12 : Le numéro un des couplemètres numériques depuis des années

Le capteur de couple numérique T12 est bien la référence mondiale pour mesurer un couple avec précision. Par exemple, pour tester leurs moteurs, tous les constructeurs automobiles font confiance aux couplemètres numériques T12 pour leurs performances et leur précision.

Avec de très bonnes propriétés métrologiques, le T12 repousse les limites physiques et offre une excellente exactitude ainsi qu' une très grande résolution.

Markus Haller, Chef Produit et Application chez HBM dans les technologies de mesure de couple

 

Amplificateur de mesure DMP41 : Précision par excellence

Depuis des décennies, les amplificateurs de la série « DMP » HBM sont synonymes d’un très haut niveau de précision sans précédent. En fait, le DMP39, le DMP40 et maintenant le DMP41 sont les amplificateurs de mesure les plus précis au monde en liaison avec des capteurs à jauges de contrainte.

Ces appareils, en utilisant pleinement les possibilités physiques actuelles, garantissent une exactitude maximale et offre ainsi une classe de précision de 0.0005. Les instituts nationaux de métrologie et de nombreux fabricants de capteurs ne peuvent se passer de l’exactitude et de la fiabilité proposées par DMP41.

Dr. - Ing. André Schäfer, Chef Produit et Application chez HBM dans les technologies de mesure de précision

Capteurs de pesage "precix"… le pesage en classe C6

Dans de très nombreuses applications de pesage, la tendance est aussi à une exactitude toujours plus élevée. Nos capteurs de pesage sont disponibles en classe C6. Cela signifie : que vous pouvez compter sur la fiabilité et l'efficacité de nos capteurs de pesage, construits sur principe des jauges de contrainte, ils répondront à vos applications où une grande exactitude est essentielle. La précision est d’un grand intérêt, par exemple, lorsque l’on étudie de nouveaux concepts de balance ou bien encore quand on fabrique des balances de comptage spéciales et des doseuses de haute précision.

Bernd Knöll, Chef Produit et Application chez  HBM pour la série precix.

Fiches techniques sincères : Nous tenons nos promesses.

Précision en série : oui et cela s'applique également à l'exactitude des valeurs caractéristiques spécifiées dans nos fiches techniques. Les conditions idéales théoriquement basées sur des valeurs données peuvent souvent être atteintes, mais nos fiches techniques portent sur des prétentions standard réalistes, comme celles que vous pouvez probablement rencontrer dans votre application. Vous pouvez vérifier cela en comparant nos fiches techniques à celles fournies par d’autres fabricants.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.