How Do I Clean the Touchscreen Properly During COVID-19? 

For information on the correct cleaning of the touch screen, please refer to the manufacturer's website

Enregistreur de données GEN3i : Puissant, Portable et Rapide

L'enregistreur de données portable GEN3i offre d'innombrables possibilités dans une très large gamme d'applications. Grâce à ses dimensions compactes, il est parfaitement approprié pour une utilisation mobile, dans le dépannage, l'entretien ou la mise en route de générateurs, turbines et moteurs. Le GEN3i est le bon instrument pour les mesures effectuées en laboratoire, pour les essais destructifs des matériaux, mais aussi pour équiper les bancs d'essais de puissance.

Ses atouts :

  • des caractéristiques puissantes incomparables
  • une interface utilisateur tactile très simple d'utilisation
  • à la fois acquisition continue en accès direct sur disque dur temps réel jusqu'à 200MB/s et acquisition de transitoires ultra rapides
  • au maximum 96 voies de mesure, entièrement configurables à souhait

Simple et Facile à utiliser

Avec GEN3i, vous avez le contrôle total sur vos données de mesure. Vous pouvez accéder à toutes les fonctions utiles vous permettant de manipuler facilement vos données à partir de simples touches sur écran tactile intuitif. Le GUI est simple et facile à comprendre. GEN3i vous permet de commencer immédiatement vos mesures.

Fonction Acquisition des données

Pour démarrer l'acquisition, une simple pression sur la touche START. Pour arrêter, une simple pression sur la touche STOP. C'est aussi simple avec le GEN3i !

Fonction Défilement des données

Pour inspecter vos données ou pou trouver une zone d'intérêt, vous pouvez faire défiler votre enregistrement dans un sens comme dans l'autre. Tout simplement en touchant la trace dans la direction de votre choix.

Fonction Zoom des données

Souhaitez-vous scruter une zone très précise de votre enregistrement ? Le GEN3i vous délivre immédiatement une vue dilatée de vos mesures par simple délimitation d'une fenêtre avec votre doigt directement sur l'écran.

Zoom Data

Do you want to closely scrutinize a specific section of your recorded data? The GEN3i data recorder gives you an expanded view of your data, in any scale you want. Simply mark an area of interest with your finger on the touchscreen to zoom in.

Fonction Relecture des données

Revoir les multiples enregistrements de données est extrêmement simple et accessible avec les touches Start/Stop et Suivant/Précédent. Vous pouvez rejouer vos enregistrement selon plusieurs vitesses de défilement, dans un sens ou dans l'autre.


Product Literature FR

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Français
English
German
Japanese
Chinese
Brochures
Français
Portuguese
Spanish
Italian
Korean
Japanese
Simplified Chinese
German
Français
English
English (US)
German
Italian
Japanese
Japanese
Chinese
English
Français
German
Portuguese
Spanish
Russian
Japanese
Simplified Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuels d’emploi
English
English
English
English
English
Accessoires
English
English
English
Instructions de sécurité
English, German, Français, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Autres
English
English
Logiciel

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

Multilingue

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multilingue

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

This preview contains some bug fixes only.

Date: 04/2020  |  Version: 7.56.20113  |  Size: 379 MB
Related Documents:

Multilingue

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multilingue

Related Content

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente