Les transmissions Electriques offrent une grande variété de possibilités pour l’utilisation de véhicules avec des énergies renouvelables [1]. Le véhicule à batteries en est une variante simple et transparente.
La Fig. 1.1 présente une chaîne de transmission pour véhicule électrique. La tension DC issue de la batterie véhicule est convertie, via le convertisseur triphasé à modulation de largeur d’impulsion, en un signal triphasé qui est ensuite commuté au moteur électrique triphasé. Différents modules de puissance semiconducteurs sont utilisés suivant l’amplitude de la tension de batterie. Les modules MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) sont utilisés pour les tensions de batterie inférieures à 100 V, tandis que les modules IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) sont utilisés pour les tensions supérieures. Les machines synchrones et asynchrones sont typiquement utilisées comme moteurs électriques.
Des instruments de mesures innovants sont nécessaires afin de tester et optimiser la chaîne de transmission d’un véhicule électrique. Ils doivent permettre des mesures très précises et le calcul de différentes valeurs intermédiaires.