U9C - Traction & Compression et Miniature U9C - Traction & Compression et Miniature | HBM

Capteur de force U9C pour mesure de force en compression et traction

Les capteurs de force de la série U9C mesure en dynamique et statique des efforts de compression et de traction dans les endroits les plus restreints. Grâce à sa fréquence propre élevée, le U9C permet des mesures très rapides. Construit en acier inoxydable, ce capteur est extrêmement résistant.

  • Classe d'exactitude HBM : 0.2
  • Capacitésnominales : 50N à 50kN

C'est votre choix: comme précédemment, le U9C comme capteur passif, ou maintenant nouveau avec un amplificateur en ligne comme chaîne de mesure

Le capteur de force est également disponible avec un amplificateur en ligne connecté en permanence. Cette variante est étalonnée en tant que chaîne de mesure, c'est-à-dire que la relation entre Newtons en tant que quantité d'entrée et volts (V) ou milliampères (mA) en tant que quantité de sortie est documentée dans le dossier de test ou le certificat d'étalonnage.

Petit, dynamique et robuste

  • Petit diamètre et design plat
  • Conception soudée en acier inoxydable; Testé CEM
  • Rigidité élevée et petites masses, conduisant à une fréquence fondamentale élevée

En plus d'être compact, le capteur est robuste, testé CEM et fournit des résultats fiables. Il est idéal pour mesurer des processus rapides.

Immédiatement prêt à l'emploi

  • Différentes longueurs de câbles disponibles; Le câble est adapté aux chaînes porte-câbles et résistant au carburant
  • S'il est choisi sans amplificateur en ligne : TEDS disponible et disponible avec une prise montée pour tous les amplificateurs de mesure HBM sur demande

Des solutions plug-and-play, idéales pour les mesures de force dans les process industriels.

Disponible en option avec un amplificateur intégré

  • Chaîne de mesure au lieu du capteur: pas besoin de configurer l'amplificateur de mesure
  • Comprend un enregistrement de test qui montre directement la relation entre la force et le signal de sortie (en V ou mA)
  • Mise à zéro simple à l'aide de l'entrée de commande

Il offre un démarrage considérablement simplifié grâce à l'option de chaîne de mesure rentable.


U9C avec un amplificateur en ligne intégré

Deux versions actives de la cellule de pesée C9C sont disponibles: VA1 avec une sortie tension (0-10 V) et VA2 avec une sortie courant (4—20 mA).

Les propriétés du capteur et de l'amplificateur sont adaptées:

 Capteur de force U9CAmplificateur en ligne VA1 / VA2
Mesures rapidesRigidité élevée; par conséquent, bien adaptéBande passante 2 kHz
Choc mécaniqueCharge de choc maximale, testée selon IEC60068- 2- 6:
1000 m / s2, nombre: 1000, durée 3 ms
Charge de choc maximale, testée selon IEC60068- 2- 6:
1000 m / s2, nombre: 1000, durée 3 ms
VibrationTesté selon CEI 60068-2-27, plage de fréquences 5 - 65 Hz,
durée 30 min, accélération 150 m / s2
Testé selon CEI 60068-2-27, plage de fréquences 5 - 65 Hz,
durée 30 min, accélération 150 m / s2
Conditions environnementalesMatériaux en acier inoxydable uniquement,
degré de protection IP67
Matériaux en acier inoxydable uniquement,
degré de protection IP67
CalibrationN => mV/VN => V, ou mA
PrécisionClasse de précision: 0,2Classe de précision: 0,15
Températures ambiantesPlage de température nominale (nominale): -10 à +70 ° CPlage de température nominale (nominale): -10 à +50 ° C

Documentations techniques et informations sur le produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
U9C - Caractéristiques techniques Français
U9C - Data Sheet English
U9C - Datenblatt German
U9C - Prospetto dati Italian
U9C - データシート Japanese
Brochures
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Instructions de montage
U9C - Notice de montage Français, German, Italian, English
Declaration of Conformity
U9C, C9C - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.