Le DMP41 est l'amplificateur le plus précis au monde pour les mesures à partir de capteurs équipés de jauges de déformation. La série DMP a été continuellement développée par HBM depuis plus de 30 ans. Cet amplificateur de précision DMP41 est le dernier née de cette série d’appareils et il convainc tout particulièrement par stabilité dans le temps exceptionnelle et ses fonctions ultra modernes et faciles à utiliser, comme son fonctionnement par l'intermédiaire de l'écran tactile.
Cet amplificateur permet la mesure simultanée des plusieurs voies de mesure. Par ailleurs, le DMP41 offre une immunité au bruit encore plus élevée que son prédécesseur le DMP40 ; ses interfaces dernier cri permettent une intégration facile dans les différents environnements réseaux modernes des laboratoire. Les instituts de métrologie peuvent espérer obtiennent avec cet appareil la meilleure précision qui soit.
Dans le domaine scientifique, dans le secteur de la recherche mais aussi dans la fabrication d’éléments de haute précision, il est souvent mesuré des variations extrêmement faibles sur des charges statiques élevées. Le DMP41 montre toute sa puissance en particulier pour mesurer avec une très grande précision des grandeurs mécaniques. De nombreux instituts nationaux d'essai, comme le German National Metrology Institute (PTB), utilisent les DMP pour leurs propres mesures. Cependant, les avantages techniques du DMP41 tels que son exactitude élevée, sa haute résolution et sa grande stabilité dans le temps sont d’une importance capitale dans le développement, la production et la qualité des capteurs à jauges de contrainte.
Le système d’acquisition de données numériqueDMP41, successeur du DMP40, est capable de mesurer avec un haute précision différentes grandeurs mécaniques comme la Force, le Couple et la Pression.
Nouveau : DMP41 pour armoire de commande
L'appareil de mesure de très haute précision DMP41 de HBM est également disponible en châssis 19 ". Ces versions ont été spécifiquement conçues pour installer l’appareil dans les armoires de commande. Comme les versions de table déjà existantes, les nouveaux modèles, existent aussi en deux modèles, à deux voies ou six voies de mesure simultanées. Les deux appareils en versions rack peuvent être commandés sous les références suivantes : 1-DMP41-E2 ou 1-DMP41-E6.
Les appareils DMP41 sont principalement dédiés à la fabrication des sondes et des capteurs. Ils sont aussi employés dans les opérations de vérification et d’étalonnage de tous les capteurs équipés de jauges de contrainte : capteurs de force, de couple et de pression mais aussi les capteurs de pesage les sondes de débit, quand ceux-ci sont étalonnés par gravimétrie à l’aide de capteurs de pesage. Le DMP41 garantit une exactitude maximale, même dans les environnements industriels aux exigences CEM élevées.


Caractéristiques principales
- Classe d'exactitude 0.0005
- Quatre versions disponibles :
- 1-DMP41-T2 : Coffret de table à 2 voies de mesure simultanées
- 1-DMP41-T6 : Coffret de table à 6 voies de mesure simultanées
- 1-DMP41-E2 : Châssis 19" à 2 voies de mesure simultanées
- 1-DMP41-E6 : Châssis 19" à 6 voies de mesure simultanées
- Fréquence porteuse 225 Hz
- Filtres numériques puissants
- Alimentation du pont de jauges 2.5 V, 5 V ou 10 V
- 11 points de linéarisation
- Calibration automatique à la volée
- Commande via un écran tactile, clavier ou PC
- Liaison USB et Ethernet
- Coffret 230/115 V, 50 - 60 Hz