Le nouveau module d'interface TIM-EC définit de nouvelles références.

Avec son nouveau module d'interface, HBM fixe de nouvelles références pour une communication précise en temps réel dans le domaine de la mesure de couple

Les clients effectuant des mesures de couples peuvent dès aujourd'hui se procurer l'interface EtherCAT TIM-EC très flexible avec transmission numérique des données pour toute la famille T40. Ce module est destiné aux systèmes de régulation et d'automatisation reposant sur un bus de terrain.

Les bancs d'essai de fonction notamment, ainsi que les bancs d'essai pour moteurs électriques et moteurs à combustion, pour boîtes de vitesses, pompes et compresseurs peuvent ainsi bénéficier de la rapidité et de la précision incomparables de ce module.

TIM-EC prend en charge les vitesses d'échantillonnage jusqu'à 20 000 valeurs de mesure par seconde sur le bus. Il se caractérise par un faible temps de propagation de groupe de seulement 100 µs environ ainsi que par une transmission rapide des données sans signaux parasites.

Il est ainsi possible de détecter précisément le couple et la vitesse de rotation simultanément et de les prendre en compte aisément en temps réel dans des systèmes de commande et d'automatisation ; l'angle de rotation et la puissance sont interrogés de façon isochrone. Les signaux sont transmis sous forme numérique sans perte de précision.

Encore mieux, le serveur web intégré permet un diagnostic et un paramétrage au moyen de navigateurs standards ; aucun logiciel particulier n'est nécessaire. Avec le TIM-EC, HBM est dans l'ère du temps et répond à l'emploi croissant d'interfaces basées sur Ethernet dans la construction de bancs d'essai.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.