La mesure de couple avec le système de mesure de vitesse de rotation magnétique intégré à impulsion de référence définit de nouvelles références.

HBM rehausse la référence en technique de mesure de couple

Darmstadt – Le système de mesure de vitesse de rotation magnétique intégré définit de nouvelles références en termes de robustesse, de précision et de fiabilité. Une impulsion de référence augmente encore le niveau du système intégré. Cela permet de réguler la vitesse de rotation et la position dans le domaine des bancs d'essai.

Humidité, condensation, poussière, huile et graisse sont autant de facteurs qui restreignent le champ d'action des systèmes de mesure optiques. Le système de mesure magnétique intégré pour la famille T40 de HBM a été spécialement conçu pour dépasser ces limites et convient parfaitement pour les conditions d'utilisation extrêmes.

Pour satisfaire aux applications les plus diverses, des étendues de mesure faibles jusqu'à 50 N•m sont proposées (pour la bride de mesure T40B) ainsi que des étendues maximales disponibles en option jusqu'à 80 kN•m (pour la bride de mesure T40FM). Pour toutes les étendues de mesure, le nombre d'impulsions de sortie s'élève à 1024 impulsions par tour. Cela permet même, en fonction du procédé d'analyse (par ex. quadruplage), d'atteindre une résolution de jusqu'à 12 bits dans l'électronique en aval. Le signal de référence (index 0) est généré par un champ magnétique distinct avec capteur. Le système intégré délivre ainsi les signaux d'intégration de la vitesse et de l'angle de rotation dans la boucle d'asservissement d'une commande en aval. Le signal de sortie au niveau du stator est constitué de deux signaux carrés en quadrature de phase permettant de détecter le sens de rotation.

Grâce à l'écart radial ou axial qui peut atteindre 2,5 mm entre le capteur et l'anneau magnétique, le système de mesure de vitesse de rotation offre une grande tolérance aux vibrations dues à l'application. Cela permet d'exploiter complètement la vitesse de rotation maximale du capteur en association avec le système de mesure.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.