HBM propose de nombreuses solutions dans le domaine de l'énergie éolienne

HBM offre des solutions pour mesurer des couples extrêmement élevés.

HBM renforce encore son engagement pour l'industrie éolienne et présente ses solutions sur de nombreux salons.

Les éoliennes deviennent de plus en plus une technologie clé dans le domaine des énergies renouvelables. Selon Statista, la première entreprise de statistiques en Allemagne, la production brute d'électricité à partir d'énergie éolienne a augmenté de 200 % au cours des 10 dernières années. Afin de continuer à accroître les performances et la longévité des éoliennes, on utilise une technique de mesure professionnelle. Que ce soit pour les essais de fatigue sur les pales de rotor, la simulation de conditions de charge réalistes, le pesage d'installations complètes offshore ou la mesure des couples extrêmement élevés qu'on y observe, HBM Test & Measurement offre des solutions matérielles et logicielles intelligentes.

Pour les éoliennes offshore, la tendance s'oriente vers les installations sans boîte de vitesses, ce qui réduit la maintenance et prolonge la durée de vie. Comme l'alternateur transformant l'énergie éolienne en énergie électrique tourne plus lentement pour la même puissance, les couples générés dans toute la chaîne de transmission sont extrêmement élevés, atteignant parfois plusieurs MN•m. Cela est tout à fait à la portée des couplemètres HBM. La palette de produits s'étend des produits de série jusqu'aux capteurs personnalisés de sorte qu'il est possible de répondre à quasiment tous les besoins, comme par exemple la détermination du rendement de l'alternateur selon IEC 60034. Même pour les bancs d'essai de boîtes de vitesses de cet ordre de grandeur, HBM offre toujours la bonne solution, quel que soit le type demandé, et s'établit ainsi en tant que leader du marché pour les mesures de couple de haute précision dans la plage des MN•m.

Cette année, HBM a présenté cette technologie sur les principaux salons internationaux concernant l'énergie éolienne et sera également actif dans ce domaine l'année prochaine. HBM sera ainsi présent par exemple au salon EWEA European Wind Energy Conference & Exhibition 2014 de Barcelone (Espagne) et à l'AWEA 2014 aux États-Unis. Les domaines abordés seront notamment les solutions pour la production d'électricité éolienne, mais aussi les essais de composants et essais structuraux.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.