Accessoires pour capteurs de force Accessoires pour capteurs de force | HBM

CSB4/1 Boitier de sommation

Simplifez l'installation des capteurs piézoélectriques. Le boitier sommateur CSB4/1 permet de raccorder en parallèle jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques sur l'entrée d'un amplificateur. Il se fixe à l'aide de vis et l'isolation électrique se fait avec la boitier et le blindage du capteur.

CSB4/1 - Data sheet

CSB4/1 - Operating manual

CPS - Eléments de précontrainte

Les rondelles de force piézoélectriques exigent une précontrainte. Les nouveaux ensembles de précontraindre CPS garantissent une précontrainte facile et  permanente. Ils sont faits en acier inoxydable et offrent la même dureté que celle exigée pour les boulons de manière à assurer la force de précontrainte appropriée.