Le pied de charge PCX est maintenant disponible pour les capteurs de pesage Z6 utilisés en transaction commerciale de 5 kg à 500 kg (en petites séries).

Le pied de charge Z6/PCX dispose d’un double système pendulaire sophistiqué. Il est construit en acier inoxydable. Le capteur de pesage et ce pied de charge peuvent s'adapter parfaitement aux conditions d’utilisation sur site grâce à son système d'ajustement en hauteur intégré et son anneau équipé d’un caoutchouc. Cet accessoire permet d’équiper facilement, rapidement et économiquement une installation de pesage de haute précision (Classe d’exactitude D1 ou C3) et (Classe d’exactitude C4 ou C6). L'utilisation d'une structure inférieure stable additionnelle avec des appuis de chargement, des boules ou pendules n'est plus un besoin  nécessaire dans la plupart des applications.

Une douille d’adaptation pour un capteur Z6F/500kg plus grand est incluse dans chaque emballage. Veuillez noter que la référence 1-Z6/PCX/500kgSet comprend toujours 4 pieds de charge. Un manuel d’instructions détaillées est également livré avec chaque boîte.

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
Français
Brochures
English
German
Instructions de montage
Français, German, English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue

Référence de commande

1-Z6/PCX/500kgSet

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente