Que faut-il de plus ? Trieuse pondérale équipée d’un système de pesage ouvert
Une trieuse pondérale avec sortie sur quatre bandes, développée conjointement par le spécialiste du pesage LIEBEL et l’expert en solutions de packaging VC999, a été présenté pour la première fois au salon IFFA 2013. Exceptionnellement, la partie pesage avec le système de mesure installée sur la machine n’est pas du tout couverte contrairement aux autres balances similaires. Cette conception très innovatrice a été rendue possible par l’installation d’un capteur de pesage PW27 certifié EHEDG de chez HBM. La protection contre les surcharges est intégrée dans le PW27, de ce fait dans le cas d’une installation exposée, elle ne peut subir des salissures. Cette notion de sécurité et les aspects hygiéniques et aseptiques de ce peson apportent une valeur inestimable à la conception de cette machine de pesage. Ce qui fixe de nouveaux standards en termes de sécurité, efficacité et fiabilité.
Depuis 6 ans, LIEBEL utilise les solutions de pesage HBM pour équiper ses balances multi-bandes et tout particulièrement les balances destinées aux grandes boulangeries et producteurs de marchandises en pâte congelée. Cette expérience positive combinée aux propriétés du capteur de pesage PW27 a poussé le fabricant de balance à équiper cette balance multi-bandes avec le capteur hygiénique de HBM et ceci en étroite collaboration avec VC999 pour le développement. Le PW27 démontre toute sa force ici, en termes d’hygiène, avec une résistance particulière au nettoyage intensif et aux contraintes mécaniques.