Plus haut, plus rapide et plus loin, grâce à des systèmes de mesure utilisés dans le domaine des sports d’hiver

Plus haut, plus rapide et plus loin : Réussir de meilleurs résultats est vraiment ce qui compte dans les sports d'hiver. Aujourd’hui, tous les sports d’hiver exigent l'utilisation d’équipements de pointe, le sport professionnel est très exigeant. Dans le monde entier, de nombreux ingénieurs et scientifiques travaillent à améliorer les équipements utilisés par les sportifs et à leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des techniques actuelles.

Voici quelques aspects sur les essais réalisés et les améliorations apportées sur les équipements sportifs dans le domaine des sports d’hiver, grâce à des appareils de mesure modernes et performants.

Ne manquez aucun de nos articles sur les sports d'hiver... sur

Produits HBM pour mesurer les basse températures

Système d'acquisition de données pour les basses températures

Que ce soit pour des températures basses sur la glace ou la neige mais aussi pour les températures élevées du désert, vous pouvez toujours les mesurer à l'aide du SomatCR de HBM.

Pour en savoir plus sur le SomatCR

Jauges de contrainte de la série C

Jauges spéciales pour des températures extrême de -269°C à +250°C.

Plus d'information sur les jauges de contrainte C

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.