Pour l'installation d'équipements de pesage extérieurs, HBM propose des câbles haute protection sur rouleaux.

Câbles TPE de HBM pour des pesages fiables en extérieur

Les câbles en élastomères thermoplastiques de HBM Test and Measurement offrent une grande protection contre les intempéries et les rongeurs et sont proposés dès aujourd'hui sur rouleaux pour une installation plus simple.

Pour effectuer des pesages en extérieur, il est essentiel d'avoir une technique de pesage robuste et stable à long terme. À cet effet, HBM a conçu des câbles en élastomères thermoplastiques (TPE) qui offrent une protection mécanique encore meilleure que celles des câbles PVC. Le cas échéant, ces câbles peuvent également être livrés avec tresse métallique (série CABM1) pour protéger l'installation câblée des rongeurs. En conservant la même sécurité élevée de l'installation, il devient ainsi inutile d'installer des fourreaux spéciaux qui sont généralement onéreux.

Pour offrir à l'utilisateur de systèmes de pesage en extérieur une flexibilité supplémentaire dans l'installation des instruments de pesage, HBM propose désormais ses câbles également sur rouleaux.

Outre les pesons C16 et HLC, les modules de pesage C16/M et HLC/M ainsi que l'électronique de pesage WE2107, par exemple, cela permet d'avoir aussi l'équipement d'installation adapté.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.